Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Ajánlott anyagok | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok |
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Holttérmentes | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...150 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 102,8 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kapocsgyűrű: PEEK (poliéter-éterketon) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 10 |
Szenzor csatlakozás | Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|