Nyomásállóság [bar] | 800 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 44,2 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: FKM |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 külső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet DIN EN ISO 1179-2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|