Nyomásállóság [bar] | 800 |
---|---|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 800 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 102,3 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|