Kivitel | rezgésérzékelőkhöz VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 8,2 |
---|---|
Méretek [mm] | M8 |
Menet megjelölés | M8 |
Anyagok | PEEK (poliéter-éterketon) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |