Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz Ø 6 mm |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 63 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 24,7 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|