Nyomásállóság [bar] | 150 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 292,5 |
---|---|
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4; o-gyűrű: FPM; o-gyűrű: EPDM |
Szenzor csatlakozás | G 1 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 50 mm |
Tömítés | tömítőgyűrű |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|