Kivitel | kis karima G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 67 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | karima DN16 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|