Kivitel | nyomásérzékelők PP7 / PK |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 600 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 243,2 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); o-gyűrű: NBR |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 külső menet |
Folyamatcsatlakozás | karima |
Csomagolási egység | 1 db |
---|