Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 1 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 98,4 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); FKM |
Szenzor csatlakozás | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|