Nyomásállóság [bar] | 200 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 78,7 |
---|---|
Méretek [mm] | M20 |
Menet megjelölés | M20 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); FKM |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M20 x 1,5 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|