Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | MultiViewBox csatlakoztatásához E2M250 |
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -45...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Anyagok | ház: horganyöntvény; Tömítés: PBT | ||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény | ||
Energialáncban használható | igen | ||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 3,85 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény |