Kivitel | száloptikákhoz M11 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|
Súly [g] | 30,9 |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 450; (konfekcionálható) |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 1,0 |
Külső átmérő [mm] | 2,2 |
Anyagok | Adapter: ABS; PPE; POM |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|