Száloptikás adó-vevős érzékelő
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
Száloptikás adó-vevős érzékelő
E21317
FE-11-EPV-O6/F1x1/2m
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
- Üzem egyutas fénysorompóként
- Egyénileg konfekcionálható hosszúság
- Kis hajlítási sugár
- Egyszerű beszerelés, biztonságos rögzítés
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OO50; OCF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 210 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 600 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 2320 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 56,4 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej menet | M6 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 2 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 1 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|