Kivitel | OG kiképzéshez O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Felhasználási terület [m] | 0,8 |
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm] | 0,3 |
---|
Súly [g] | 4,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Anyagok | rozsdamentes acél(1.4310 / 301) |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |