Kivitel | Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, szögletes, vörös fény- és infravörös-reflex-fénysorompókhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...140 |
---|
Súly [g] | 73,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Fényvisszaverő felület [mm] | 96 x 96 |
Anyagok | Solidchem |
Csomagolási egység | 1 db |
---|