Kivitel | Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, szögletes, vörös fény- és infravörös-reflex-fénysorompókhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...140 |
---|
Súly [g] | 14,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Fényvisszaverő felület [mm] | 56 x 38 |
Anyagok | Solidchem |
Csomagolási egység | 1 db |
---|