Kivitel | szorítóhenger szerelés |
---|
Súly [g] | 47 |
---|---|
Szerelés módja | kerek profil; (Ø 10 mm) |
Méretek [mm] | 27,3 x 20 x 44,3 |
Anyagok | rögzítő: rozsdamentes acél; szorítóhenger: rozsdamentes acél; csavar: rozsdamentes acél; Csavaranya:: rozsdamentes acél |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|