Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OCF; OOF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 950 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 4000 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 3000 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 78,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Teljes hossz [mm] | 5000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 1 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|