Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben |
Érzékelési távolság erősítővel | OKF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 14 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...150 |
---|
Súly [g] | 278,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 35 |
Teljes hossz [mm] | 5000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 45 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 1,6 |
Fényvezető átmérő [mm] | 0,05 |
Külső átmérő [mm] | 5,4 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Csomagolási egység | 1 db |
---|