Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OMF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 93 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 93 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -58...315 |
---|
Súly [g] | 1161,5 |
---|---|
Száloptika fej magasság [mm] | 12 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 143 |
Száloptikafej hossza [mm] | 85 |
Szonda méretei [mm] | 12 x 143 x 85 |
Teljes hossz [mm] | 2500 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 19 |
Anyagok | rögzítő: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|