Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 250 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 350 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 2730 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 750 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...60 |
---|
Súly [g] | 47,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 3 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 1,2 |
Fényvezető átmérő [mm] | 613 x 0,06 |
Külső átmérő [mm] | 2,2 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|