Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OB5030 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 26 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...150 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 45 |
Teljes hossz [mm] | 3000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Csomagolási egység | 1 db |
---|