Kivitel | szögletes, lézer reflex-fénysorompókhoz, M3 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|
Súly [g] | 2,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 11 x 11 x 6 |
Fényvisszaverő felület [mm] | 9 x 9 |
Anyagok | csavar: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rugós tárcsa: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); Csavaranya:: rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); előlap: PMMA; alaplap: ABS |
Csomagolási egység | 1 db |
---|