Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OBF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 110 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -58...315 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej átmérő [mm] | 8 |
Teljes hossz [mm] | 900 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 19 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|