Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | ODF; OMF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 4 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 1000 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -58...315 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 19 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|