Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; ODF; OMF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 1000 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 4 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 800 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -58...315 |
---|
Súly [g] | 196 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej átmérő [mm] | 5 |
Teljes hossz [mm] | 900 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 19 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|