Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OOF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 7 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 7 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 0,057 |
---|---|
Száloptika fej magasság [mm] | 10 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 32 |
Száloptikafej hossza [mm] | 25 |
Szonda méretei [mm] | 10 x 32 x 25 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 15 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |