Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 452,5 |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 50000; (konfekcionálható) |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető átmérő [mm] | 1 |
Külső átmérő [mm] | 2,2 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Fényvezető burkolat | PE |
Csomagolási egység | 1 db |
---|