Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...70 |
---|
Súly [g] | 45,8 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Teljes hossz [mm] | 2000; (egyik oldalon előkészített 2 x 1000 mm) |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Fényvezető átmérő [mm] | 1 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Fényvezető burkolat | PE |
Csomagolási egység | 1 db |
---|