Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 175 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 370 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 700 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 8,2 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M5 |
Teljes hossz [mm] | konfekcionálható |
Szálelrendezés | |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|