Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 55 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 110 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 235 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 16,2 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M8 |
Teljes hossz [mm] | konfekcionálható |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 2 x 1,5 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|