Kivitel | kerezstmetszeti váltó |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 60 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 75 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 200 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 50,2 |
---|---|
Száloptika fej magasság [mm] | 5 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 20 |
Száloptikafej hossza [mm] | 20 |
Szonda méretei [mm] | 5 x 20 x 20 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 9 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 2 x 16 x 0,25 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|