Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|---|
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Háttérelnyomás elérhető | igen |
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 6 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 10 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 20 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 54 |
---|---|
Száloptika fej magasság [mm] | 5 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 35 |
Száloptikafej hossza [mm] | 23 |
Szonda méretei [mm] | 5 x 35 x 23 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 10 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 2 x 1 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|