Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 15 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 25 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 220 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 60 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 34,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | hajlítható |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 16 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 2 x 0,5 |
Anyagok | menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Fényvezető burkolat | PE |
Szállított tételek |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|