Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 125,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, fekete, árnyékolt; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett |
---|