You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Rögzítési szög
  5. E20724

rögzítési szög

E20724

ANGLE BRACKET REFLECTOR

rögzítési szög

E20724

ANGLE BRACKET REFLECTOR

  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Reflektorok biztonságos szereléséhez
Felhasználási terület
Kivitel reflektorhoz 50 x 50 mm
Mechanikai adatok
Súly [g] 112,5
Méretek [mm] 34 x 61 x 59
Anyagok rögzítő: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db