Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 60 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 420 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 150 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 52 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej átmérő [mm] | 6 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 25 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PE |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|