Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 0,013 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|