Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OBF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 70 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 35 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|