Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 150 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 210 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 2590 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 800 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Súly [g] | 47 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 9 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 16 x 0,25 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PE |
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|