Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben |
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 280 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 15 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 84,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Teljes hossz [mm] | 1200 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|