Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...150 |
---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|