Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 96 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 96 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...150 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Csomagolási egység | 1 db |
---|