Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben |
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF; OOF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 200 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 40 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...150 |
---|
Súly [g] | 62,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej átmérő [mm] | 4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 10 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|