Nyílásszög [°] | 68 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Teljes hossz [mm] | 5000 |
---|---|
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Szálelrendezés | |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Csomagolási egység | 1 db |
---|