Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF; OOF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 20 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 220 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 20 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 48 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 35 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 10 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PU |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|