Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej átmérő [mm] | 1 |
Száloptikafej hossza [mm] | 5 |
Teljes hossz [mm] | 350; (+5 mm) |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Csomagolási egység | 1 db |
---|