Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OGF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 80 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Súly [g] | 63,4 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej átmérő [mm] | 4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 10 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PPE |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | PVC |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|