Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OGF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Súly [g] | 0,055 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 25 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PPE |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|