Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|
Érzékelési távolság erősítővel | OIF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 64 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
---|---|
Száloptika fej átmérő [mm] | 3 |
Teljes hossz [mm] | 3000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 30 |
Anyagok | Adapter: PA |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Csomagolási egység | 1 db |
---|